- Moduli radio KNX e quicklink
- Attuatori ON/OFF
- Rivelatori da parete
- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker S.1 - Rilevatori di movimento
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Rilevatori di movimento
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Rilevatori di movimento
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Rilevatori di movimento
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Rilevatori di movimento
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Rilevatori di movimento
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.1 - Rilevatori di movimento
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.3 - Rilevatori di movimento
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Rilevatori di movimento
- Vedi altro
Inserto relè piattaforma elettronica 85121200
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (136)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 653 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Utilizzabile con sensore di movimentoSÌ
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Potenza assorbita in stand-by0,30 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
-
Lampade fluorescenti in circuito duo1000 W
-
Carico operativo minimo del contatto15 W
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Profondità di installazione32 mm
-
Numero di canali1
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85121200
Inserto relè piattaforma elettronica
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 85121200 - Relay insert (DE, 2012-07)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF994,46 kB
Manual for 85121200 - Relay insert (EN, 2012-07)
Manuale di installazione en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB
Manual for 85121200 - Relay insert (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF992,95 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-14
PDF260,76 kB