Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M TYAS604D
EAN
3250610022009
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
286,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore per bus system 4 accessori disponibili -
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 2 accessori disponibili -
Terminale di connessione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Serie
-
Altezza90 mm
-
Profondità65 mm
-
Numero di unità in larghezza4
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività3 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V2300 - 2300 W
-
Potenza d’uscita2300 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS604D
Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni it-IT, it-CH 2025-02-21
PDF1,49 MB -
Manuale
Manuale en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB -
Database dei prodotti KNX
KNX Product database TYAS604D
Database dei prodotti KNX International 2025-11-13
KNXPROD485,00 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB 2023-03-21
PDF11,10 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-20
PDF265,89 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-20
PDF265,31 kB
Più documentazione