Il cavo TG019 è un cavo bus KNX‑EIB schermato da 500 m, con 2 coppie twistate in rame da 0,8 mm². Garantisce alta affidabilità, tensione d'isolamento 4 kV. Ideale per impianti domotici, assicura compatibilità e prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali.
EAN
3250615870193
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Cavo
-
Lunghezza del cavo500 m
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Materiali
-
ColoreVerde
-
Codice RAL6024
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-30 - 70 °C
Connessione
-
Sezione del cavo0,80 - 0,80 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG019
Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-23
PDF110,55 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-16
PDF108,95 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-03-21
PDF304,99 kB
Più documentazione