Il cavo TGZ185 è un cavo bus KNX‑EIB senza alogeni, schermato da 500 m, con 2 coppie twistate in rame da 0,8 mm². Garantisce alta affidabilità, tensione d'isolamento 4 kV. Ideale per impianti domotici, assicura compatibilità e prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali. Cavo KNX EIB: J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm. Classe CPR B2CAs1d1a1.
EAN
3250618502527
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1 TGZ185
Prezzo
1.386,41 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Cavo
-
Lunghezza del cavo500 m
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Materiali
-
ColoreVerde
-
Codice RAL6024
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-30 - 70 °C
Connessione
-
Sezione del cavo0,80 - 0,80 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TGZ185
Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-03-21
PDF305,75 kB
Più documentazione