The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
    • Sistemi di monitoraggio ener­getico
    • Acces­sori
    • HTC330H
    Adattatore CIP lunghezza 0,5 metri per interruttori scatolati h3+ P160, P250, P630 in versione Energy. Cavo di collegamento tra interruttore e modulo COM o display pannello, dotato di connettore RJ9 e alimentazione a 24 V DC. Garantisce comunicazione dati e alimentazione stabile per una facile installazione anche in spazi ridotti.
    EAN
    3250613346966
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori per inter­rut­tori h3 e h3+
    • Acces­sori
    • Vedi altro

    Adattatore CIP lunghezza 0,5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy HTC330H

    Prezzo
    13,71 €
    / pezzo *
    13,71 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Adattatore CIP lunghezza 0,5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    HTC330H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,50 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HTC330H
    PDF
    RoHS report HTC330H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HTC330H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HTC330H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HTC330H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HTC330H

      Adattatore CIP lunghezza 0,5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

      PDF
    • Manuale operativo

      Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

      Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

      Manuale operativo de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
      Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale operativo it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      596,59 kB
    • Guida

      Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

      Guida de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HTG481H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 1 m
      HTG481H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 1 m
      Prezzo
      36,36 €
      / pezzo *
      36,36 €
      / pezzo *
    • 2
      TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      TGZ185
      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      Prezzo
      1.386,41 €
      / pezzo *
      1.386,41 €
      / pezzo *
    • 3
      HTG484H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 5 m
      HTG484H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 5 m
      Prezzo
      46,15 €
      / pezzo *
      46,15 €
      / pezzo *
    • 4
      TG019 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      TG019
      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      Prezzo
      1.052,19 €
      / pezzo *
      1.052,19 €
      / pezzo *
    • 5
      HTG911H - Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M
      HTG911H
      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M
      Prezzo
      244,03 €
      / pezzo *
      244,03 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti