The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Dispositivi di sistema e touch screen
    • Inter­facce, gateway e touch screen
    • TYFS122
    L’interfaccia USB/KNX Secure collega facilmente il PC al sistema domotico KNX, garantendo sicurezza grazie alla trasmissione criptata. Compatta e semplice da usare, si alimenta tramite porta USB e assicura una connessione stabile fino a 5 metri. Perfetta per gestire l’automazione degli edifici in modo rapido e sicuro.
    EAN
    3250618502503
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­facce, gateway e touch screen

    Interfaccia modulare USB KNX Secure per il collegamento al bus da un PC 2M TYFS122

    Prezzo
    364,43 €
    / pezzo *
    364,43 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interfaccia modulare USB KNX Secure per il collegamento al bus da un PC 2M

    TYFS122

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Spazio
    • Velocità di trasmis­sione dati
      9,60 bit/s
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      2
    Testo
    • Connet­tori a jack
      Con presa USB tipo B per traf­fico dati (alimen­tazione tramite PC)
    Materiali
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS report TYFS122
    PDF
    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYFS122 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYFS122

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS122 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS122

      Interfaccia modulare USB KNX Secure per il collegamento al bus da un PC 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager Italia

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TYFS122 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TYFS122

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      65,97 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYFS122 | Hager Italia

      ETS Database for TYFS122

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TXF121 - Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      TXF121
      Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M
      Prezzo
      176,53 €
      / pezzo *
      176,53 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS121 - Interfaccia router IP/KNX Secure 1M
      TYFS121
      Interfaccia router IP/KNX Secure 1M
      Prezzo
      621,54 €
      / pezzo *
      621,54 €
      / pezzo *
    • 3
      TYFS120 - Interfaccia gateway IP/KNX Secure 1M
      TYFS120
      Interfaccia gateway IP/KNX Secure 1M
      Prezzo
      358,39 €
      / pezzo *
      358,39 €
      / pezzo *
    • 4
      TYC120 - Gateway KNX EnOcean radio 32 canali
      TYC120
      Gateway KNX EnOcean radio 32 canali
      Prezzo
      1.662,43 €
      / pezzo *
      1.662,43 €
      / pezzo *
    • 5
      TYFS130 - Modulo accoppiatore di linea bus KNX secure 1M
      TYFS130
      Modulo accoppiatore di linea bus KNX secure 1M
      Prezzo
      371,42 €
      / pezzo *
      371,42 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti