Modulo Router IP/KNX Secure - 1 Modulo DIN rail TYFS121
EAN
3250618502541
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
564,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Web serverNo
-
Numero di canali8
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Controlli e indicatori
-
Con indicatore a LEDSÌ
Serie
-
Numero di unità in larghezza1
Testo
-
Tipo di connessioneCollegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,29 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,32 kBDatabase dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,31 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2022-01-28
PDF805,41 kBGuida applicazione en-GB 2022-01-28
PDF737,43 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-01
PDF135,22 kB
Più documentazione