Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M TYFS671D
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Web serverNo
-
Numero di canali1
-
Max. numero di dispositivi per canale64
-
Tensione d’esercizio110 - 240 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimedialeInterfaccia sistema di illuminazione/Dali
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Potenza assorbita (VA)6 VA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di moduli4
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
Numero di unità in larghezza4
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Controllo del colore, Diagnostica generale, Stato On/Off
-
Formati dei datiKNX (TP), DALI
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS671D
Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manuale
Manuale de-DE 2024-03-13
PDF366,25 kB
Manuale en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TYFS671D - TYFS672D
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-02-07
PDF137,01 kB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF363,64 kB