The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRM691E
    Modulo radio KNX con 1 uscita dimmer 200 W / VA (anche LED e CFL) e 2 ingressi a contatto libero. Dotato di funzione zero crossing permettendo al micromodulo di non risentire delle correnti di spunto. Trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
    EAN
    3250615989048
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Dimmer univer­sali
    • Moduli d'in­gresso
    • Vedi altro

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili TRM691E

    Prezzo
    128,19 €
    / pezzo *
    128,19 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili

    TRM691E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      230 V AC
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,85 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      1
    • Tipo di dimmer
      Univer­sale
    • Con batterie
      No
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      50 W
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Potenza
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      200 - 200 W
    • Alimen­tazione del varia­tore
      200 - 200 W
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      quic­klink
    Testo
    • Fusibile
      Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico)
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento
    • Funzione
      Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRM691E
    PDF
    RoHS report TRM691E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRM691E | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRM691E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRM691E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRM691E

      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TRM691E | Hager Italia

      ETS Database for TRM691E

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS671D - Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS671D
      Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      574,07 €
      / pezzo *
      574,07 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS672D - Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS672D
      Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      713,47 €
      / pezzo *
      713,47 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS664D - Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2  4 output broadcast 6M
      TYAS664D
      Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M
      Prezzo
      359,89 €
      / pezzo *
      359,89 €
      / pezzo *
    • 4
      TYAS664AN - Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M
      TYAS664AN
      Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M
      Prezzo
      607,58 €
      / pezzo *
      607,58 €
      / pezzo *
    • 5
      TX211A - Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M
      TX211A
      Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M
      Prezzo
      507,48 €
      / pezzo *
      507,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti