Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M TYAS664D
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Web serverNo
-
Numero di canali4
-
Max. numero di dispositivi per canale24
-
Tensione d’esercizio230 - 240 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione ausiliaria230 - 230 V
-
Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimedialeInterfaccia sistema di illuminazione/Dali
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di moduli6
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
Larghezza44 mm
-
Profondità43 mm
-
Numero di unità in larghezza6
-
Tipo di connettoreAdattatore guida DIN
-
Sezione ingresso cavo flessibile0,5 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido di ingresso0,5 - 2,5 mm²
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Controllo del livello di regolazione dell'intensità luminosa, Stato On/Off, Scene
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS664D
Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M
PDF -
Manuale
Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23
PDF5,67 MB
Manuale en-GB 2025-08-13
PDF1,52 MB
Manuale it-IT 2025-08-13
PDF1,52 MB -
Strumento
Firmware
Strumento en-GB 2024-07-19
ZIP306,83 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS database for TYAS664D
Database dei prodotti KNX International 2024-03-28
KNXPROD508,40 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2015-09-24
PDF1,85 MB
Guida applicazione en-GB 2015-09-24
PDF1,83 MB
Guida applicazione fr-FR 2015-09-24
PDF1,87 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF313,34 kB
UKCA Declaration Of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-04
PDF270,54 kB