The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Berker R.1/R.3 - Sensori touch
    • TXA114
    L'alimentatore ha 1 uscita 30 V DC SELV da 320mA per una linea bus KNX + 1 uscita 24V DC da 640mA per dispositivi che hanno bisogno di un'alimentazione supplementare. Dotato di LED per indicare il normale funzionamento e per segnalare un cortocircuito o sovraccarico, e morsetti quickconnect per un cablaggio semplificato. Adatto per installazioni residenziali e terziarie.
    EAN
    3250616048997
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Alimen­ta­tori
    • Berker TS sensor - Sensori touch
    • Berker R.1/R.3 - Sensori touch
    • Vedere di più

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M TXA114

    Prezzo
    367,71 €
    / pezzo *
    367,71 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M

    TXA114

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Corrente
    • Corrente d’uscita
      320 mA
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione d’uscita
      28 - 32 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Testo
    • Fusibile
      Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
    • Derivazione
      Deve essere collegato il condut­tore di terra
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TXA114
    PDF
    RoHS report TXA114
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA114 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TXA114

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA114 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA114

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Module alimentation TXA114 | Hager Bocchiotti

      Module alimentation TXA114

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TXA114 | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TXA114

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      72,86 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Immagine Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M
      HTG911H
      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M
      Prezzo
      244,03 €
      / pezzo *
      244,03 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS110 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      TYFS110
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      Prezzo
      688,49 €
      / pezzo *
      688,49 €
      / pezzo *
    • 3
      TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
      TG401
      Batteria al litio CR2430 3 V
      Prezzo
      13,26 €
      / pezzo *
      13,26 €
      / pezzo *
    • 4
      TXA112 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
      TXA112
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
      Prezzo
      341,43 €
      / pezzo *
      341,43 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA111 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M
      TXA111
      Alimentatore 30Vcc-320Ma 4 Mod.
      Prezzo
      236,38 €
      / pezzo *
      236,38 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti