The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Dispositivi di sistema e touch screen
    • Alimen­ta­tori
    • HTG911H
    Alimentatore 230 V AC con uscita a 24 V DC 2,5A, 4 moduli su guida DIN. Design compatto, installazione semplice, tensione costante per dispositivi a 24 V DC. È una soluzione ideale per l'alimentazione a bassissima tensione delle apparecchiature negli impianti elettrici. Ideale per alimentare dispositivi come il Web server Agardio Manager o il server Domovea.
    EAN
    3250613114480
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Alimen­ta­tori
    • Acces­sori
    • Vedi altro

    Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M HTG911H

    Prezzo
    244,03 €
    / pezzo *
    244,03 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M

    HTG911H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente d’uscita
      2500 mA
    • Corrente al secon­dario 1
      2,50 A
    Funzioni
    • Tensione di uscita regolata
      No
    Potenza
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,3 W
    Frequenza
    • Frequenza
      47 - 63 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 70 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      23,28 - 24,72 V
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      93 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      63 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HTG911H
    PDF
    RoHS report HTG911H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HTG911H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HTG911H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HTG911H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HTG911H

      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19

      PDF
      844,05 kB
    • Guida

      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      255,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TGZ181 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      TGZ181
      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      Prezzo
      303,13 €
      / pezzo *
      303,13 €
      / pezzo *
    • 2
      TG019 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      TG019
      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      Prezzo
      1.052,19 €
      / pezzo *
      1.052,19 €
      / pezzo *
    • 3
      TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      TGZ185
      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      Prezzo
      1.386,41 €
      / pezzo *
      1.386,41 €
      / pezzo *
    • 4
      HTG457H - Convertitore USB-Ethernet
      HTG457H
      Convertitore USB-Ethernet
      Prezzo
      152,64 €
      / pezzo *
      152,64 €
      / pezzo *
    • 5
      HTG482H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      HTG482H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      Prezzo
      39,56 €
      / pezzo *
      39,56 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti