La batteria al litio Hager TG403 (CR 1/3N) da 3V è progettata per alimentare piccoli dispositivi elettronici come telecomandi e moduli radio. Con capacità di 170 mAh, offre prestazioni elevate. Sistema Li/MnO₂, peso 3 g, altezza 10,8 mm e diametro 11,6 mm. Affidabile e compatta, è la soluzione ideale per applicazioni base e intelligenti.
EAN
3250615874030
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Capacità elettrica
-
Numero di moduli0,16 Ah
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG403
Batteria al litio 1/3N 3V
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-04
PDF250,35 kB
Più documentazione