Confezione da 10 batterie al litio CR2430 3V, ideali per alimentare dispositivi a radiofrequenza, come telecomandi e prodotti da incasso. Compatibili con i modelli Hager TU404, TU406, TU418, TRM302B, TR301 e TR302. Tecnologia Li-MnO₂, diametro 24,5 mm, spessore 3 mm, capacità 270-285 mAh, lunga durata e affidabilità. Conforme RoHS.
EAN
3250615874016
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Capacità elettrica
-
Numero di moduli0,27 Ah
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG401
Batteria al litio CR2430 3 V
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-03
PDF250,62 kB
Più documentazione