The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Berker R.1/R.3 - Sensori touch
    • TGA200
    Alimentatore TGA200 con 1 uscita a 24 V DC 1 A con morsetti quickconnect. Ideale per dispositivi che necessitano di una alimentazione ausiliaria. Dotato di interruttore On/Off, con doppia uscita parallela, LED “OK” (per indicare il normale funzionamento) e “I>Imax” (per segnalare un corto circuito, un sovraccarico o interruttore in OFF). Alimentazione 230/240 V AC, potenza assorbita 3,6 W, consumo a vuoto 0,2 W. Affidabile e compatto per sistemi di building automation.
    EAN
    3250615979964
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Alimen­ta­tori
    • Berker TS sensor - Sensori touch
    • Berker R.1/R.3 - Sensori touch
    • Vedere di più

    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M TGA200

    Prezzo
    223,75 €
    / pezzo *
    223,75 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M

    TGA200

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente d’uscita
      1000 mA
    • Corrente al secon­dario 1
      1 A
    Funzioni
    • Tensione di uscita regolata
      Sì
    Potenza
    • Corrente assor­bita
      150 mA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,20 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      24 - 24 V
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Quic­kCon­nect
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      64 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TGA200
    PDF
    RoHS report TGA200
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TGA200 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TGA200

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TGA200 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TGA200

      Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

      PDF
      1,68 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TGA200 | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TGA200

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      67,20 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida de-DE 2018-02-09 | Hager Bocchiotti

      Guida de-DE 2018-02-09

      PDF
      14,39 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declartion of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declartion of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-10-26

      PDF
      314,94 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M
      HTG911H
      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M
      Prezzo
      244,03 €
      / pezzo *
      244,03 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS110 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      TYFS110
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      Prezzo
      688,49 €
      / pezzo *
      688,49 €
      / pezzo *
    • 3
      TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
      TG401
      Batteria al litio CR2430 3 V
      Prezzo
      13,26 €
      / pezzo *
      13,26 €
      / pezzo *
    • 4
      TXA112 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
      TXA112
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
      Prezzo
      341,43 €
      / pezzo *
      341,43 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      TXA114
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      Prezzo
      367,71 €
      / pezzo *
      367,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti