The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Dispositivi di sistema e touch screen
    • Alimen­ta­tori
    • TXA111
    L'alimentatore ha 1 uscita 30 V DC SELV da 320mA per una linea bus KNX. Dotato di LED per indicare il normale funzionamento e per segnalare un cortocircuito o sovraccarico, e morsetti quickconnect per un cablaggio semplificato. Adatto per installazioni residenziali e terziarie.
    EAN
    3250616049451
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Alimen­ta­tori

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M TXA111

    Prezzo
    236,38 €
    / pezzo *
    236,38 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M

    TXA111

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect
    Corrente
    • Corrente d’uscita
      320 mA
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      28 - 32 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA111 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA111

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA111 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA111

      Alimentatore 30Vcc-320Ma 4 Mod.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Italia

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      70,39 kB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Alimentatori TXA111  - Inserto tecnico | Hager Italia

      Alimentatori TXA111 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli di sistema bus KNX alimenatore TXA111

      PDF
      1,67 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M
      HTG911H
      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M
      Prezzo
      244,03 €
      / pezzo *
      244,03 €
      / pezzo *
    • 2
      TG403 - Batteria al litio 1/3N 3V
      TG403
      Batteria al litio 1/3N 3V
      Prezzo
      19,87 €
      / pezzo *
      19,87 €
      / pezzo *
    • 3
      TYFS110 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      TYFS110
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M
      Prezzo
      688,49 €
      / pezzo *
      688,49 €
      / pezzo *
    • 4
      TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
      TG401
      Batteria al litio CR2430 3 V
      Prezzo
      13,26 €
      / pezzo *
      13,26 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      TXA114
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      Prezzo
      367,71 €
      / pezzo *
      367,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti