The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Dispositivi di sistema e touch screen
    • Alimen­ta­tori
    • TXA112
    L'alimentatore ha 1 uscita 30 V DC SELV da 640mA per una linea bus KNX. Dotato di LED per indicare il normale funzionamento e per segnalare un cortocircuito o sovraccarico, e morsetti quickconnect per un cablaggio semplificato. Adatto per installazioni residenziali e terziarie.
    EAN
    3250616049444
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Alimen­ta­tori

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M TXA112

    Prezzo
    341,43 €
    / pezzo *
    341,43 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M

    TXA112

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect
    Corrente
    • Corrente d’uscita
      640 mA
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’uscita
      28 - 32 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXA112
    PDF
    RoHS report TXA112
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA112 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA112

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA112 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA112

      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10

      PDF
      599,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TXA111_TXA112

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      70,39 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2,5 A 4M
      HTG911H
      Alimentatore 230 V AC-24 V DC 2, 5 A 4M
      Prezzo
      244,03 €
      / pezzo *
      244,03 €
      / pezzo *
    • 2
      TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
      TG401
      Batteria al litio CR2430 3 V
      Prezzo
      13,26 €
      / pezzo *
      13,26 €
      / pezzo *
    • 3
      TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
      TGA200
      Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
      Prezzo
      223,75 €
      / pezzo *
      223,75 €
      / pezzo *
    • 4
      TG403 - Batteria al litio 1/3N 3V
      TG403
      Batteria al litio 1/3N 3V
      Prezzo
      19,87 €
      / pezzo *
      19,87 €
      / pezzo *
    • 5
      TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      TXA114
      Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
      Prezzo
      367,71 €
      / pezzo *
      367,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti