The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Dimmer univer­sali
    • TYAS664AN
    Modulo dimmer KNX Secure 4 canali da 300W combinabili fino a 1200W. Per guida DIN. Consente il controllo di luci LED, alogene e CFL dimmerabili. Supporta riconoscimento automatico del carico, regolazione min/max, e protezione contro corto circuito, sovraccarico e surriscaldamento. Funzioni plus: blocchi logici, memorizzazione dinamica, blocco uscite, contaore e notifiche. Sicurezza KNX Secure con codice FDSK e UID, configurazione e aggiornamento firmware via ETS.
    EAN
    3250610050255
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Dimmer univer­sali

    Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M TYAS664AN

    Prezzo
    607,58 €
    / pezzo *
    607,58 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M

    TYAS664AN

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’in­gresso
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      5200 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Testo
    • Fusibile
      Protezione dal surriscal­damento (visualiz­zazione tramite LED), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto dai sovrac­carichi (visualiz­zazione tramite LED)
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento, Valori di regolazione luminosità minimi/mas­simi per canale impos­tabili sul dispositivo
    • Funzione
      Funzione di appren­dimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incan­descenza e luci LED attivabile tramite bus
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    • Protezione
      Con protezione dal surriscal­damento, dal sovrac­carico e dai cortocir­cuiti
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      8
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Controllo del livello di regolazione dell'in­ten­sità luminosa, Stato On/Off, Scene
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Materiali
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664AN
    PDF
    RoHS report TYAS664AN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYAS664AN | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYAS664AN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS664AN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYAS664AN

      Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-31 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
      Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2024-10-31 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni it-IT 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11

      PDF
      2,78 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYAS664AN | Hager Italia

      ETS Database for TYAS664AN

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      516,50 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application guide ETS | Hager Italia

      Application guide ETS

      Application guide ETS TYAS664AN - EN

      PDF
      3,01 MB
      Immagine Application guide Easytool | Hager Italia

      Application guide Easytool

      Application guide Easytool TYAS664AN - EN

      PDF
      1,11 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-05

      PDF
      315,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-05

      PDF
      270,28 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS671D - Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS671D
      Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      574,07 €
      / pezzo *
      574,07 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS672D - Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS672D
      Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      713,47 €
      / pezzo *
      713,47 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS664D - Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2  4 output broadcast 6M
      TYAS664D
      Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M
      Prezzo
      359,89 €
      / pezzo *
      359,89 €
      / pezzo *
    • 4
      TRM691E - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
      TRM691E
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
      Prezzo
      128,19 €
      / pezzo *
      128,19 €
      / pezzo *
    • 5
      TX211A - Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M
      TX211A
      Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M
      Prezzo
      507,48 €
      / pezzo *
      507,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti