The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
    • Dimmer univer­sali
    • TX211A
    Modulo dimmer KNX, 3uscite 1-10V per il controllo dei carichi elettrici via bus KNX. Alimentazione 30V DC. Configurazione dei valori minimi e massimi di variazione mettendo il dispositivo in modalità manuale e regolando i valori in modo indipendente per ogni uscita con possibilità di memorizzazione. Configurazione del dispositivo in easy e ETS. Ideale per lampade alogene, incandescenza e ballast elettronici. Configurazione manuale con memorizzazione dei valori min/max.
    EAN
    3250617574037
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Dimmer univer­sali

    Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M TX211A

    Prezzo
    507,48 €
    / pezzo *
    507,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M

    TX211A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      50 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      3
    • Tipo di dimmer
      1-10 V
    • Con batterie
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Alimen­tazione del varia­tore
      0 - 2300 W
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Controllo del livello di regolazione dell'in­ten­sità luminosa, Stato On/Off, Scene
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Materiali
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TX211A
    PDF
    RoHS report TX211A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TX211A | Hager Italia

      Immagine del prodotto TX211A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TX211A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TX211A

      Modulo dimmer KNX 3 uscite 1-10V 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-07-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-07-09

      PDF
      2,60 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TX211A | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TX211A

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      70,56 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TX211A | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TX211A

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      32,31 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TX211A | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TX211A

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      48,86 kB
    • Guida applicazione

      Immagine TX211A: Applikationsbeschreibung; identisch TX211 | Hager Italia

      TX211A: Applikationsbeschreibung; identisch TX211

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      152,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-17

      PDF
      404,30 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYFS671D - Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS671D
      Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      574,07 €
      / pezzo *
      574,07 €
      / pezzo *
    • 2
      TYFS672D - Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      TYFS672D
      Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
      Prezzo
      713,47 €
      / pezzo *
      713,47 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS664D - Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2  4 output broadcast 6M
      TYAS664D
      Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M
      Prezzo
      359,89 €
      / pezzo *
      359,89 €
      / pezzo *
    • 4
      TRM691E - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
      TRM691E
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
      Prezzo
      128,19 €
      / pezzo *
      128,19 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS664AN - Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M
      TYAS664AN
      Modulo TP KNX Secure dimmer 4 uscite 300W combinabili 230V AC ETS 8M
      Prezzo
      607,58 €
      / pezzo *
      607,58 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti