Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M TYFS672D
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
-
Web serverNo
-
Numero di canali2
-
Max. numero di dispositivi per canale64
-
Tensione d’esercizio110 - 240 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimedialeInterfaccia sistema di illuminazione/Dali
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Potenza assorbita (VA)6 VA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di moduli4
-
Con indicatore a LEDSì
-
Numero di unità in larghezza4
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiInformazioni di base, Controllo del colore, Diagnostica generale, Stato On/Off
-
Formati dei datiKNX (TP), DALI
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS672D
Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
ProductMaintenanceManual
Manuale de-DE 2021-11-10
PDF4,91 MB
Manuale en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB
Manuale fr-FR 2021-11-10
PDF4,65 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato KNX TYFS671D - TYFS672D
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-02-07
PDF137,01 kB -
Prodotto ETS Base
Database dei prodotti KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Dichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF363,64 kB