MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE • TG029 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Protezione
            • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
            • TG029
            TG029 - MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
            TG029 - MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

            MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

            TG029

            TG029 - MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
            TG029 - MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            MORSETTO BUS DISPOSITIVO DI PROTEZIONE TG029

            EAN
            3250615870292
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            150,62 €
            / pezzo *
            150,62 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 80 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration TG029 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TG029 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TG029 | Hager Italia

              Immagine del prodotto TG029

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-01-12 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2023-01-12

              PDF
              278,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SPA001N - Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
              SPA001N
              Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
              Prezzo
              434,79 €
              / pezzo *
              434,79 €
              / pezzo *
            • 2
              SPA081 - Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
              SPA081
              Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
              Prezzo
              352,00 €
              / pezzo *
              352,00 €
              / pezzo *
            • 3
              SPA090 - Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
              SPA090
              Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
              Prezzo
              97,21 €
              / pezzo *
              97,21 €
              / pezzo *
            • 4
              SPA090N - Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
              SPA090N
              Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
              Prezzo
              104,38 €
              / pezzo *
              104,38 €
              / pezzo *
            • 5
              SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV
              SPA212
              SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12, 5kA Up 1, 5kV
              Prezzo
              381,08 €
              / pezzo *
              381,08 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti