Cartuccia N-PE per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 65 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 20 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,5 kV.
EAN
3250610087190
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA SPE065N
Prezzo
288,32 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA264 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1264 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,5 kV
-
Tensione nominale240 V AC ± 10 %
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 85 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza54,2 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità61,5 mm
Connessione
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base, Fisso
Corrente
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente continua Ic< 5 μA
-
Corrente di scarica massima (Imax)80 kA
-
Corrente di scarica nominale ln40 kA
Funzioni
-
Modalità di fine vitaOCM (open circuit mode)
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSì
Solo per uso interno
-
StandardIEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Protezione
-
Modalità di protezioneN-PE
-
Comportamento TOV presso UT1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20C
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Uso
-
È accessibileSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPE065N
Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Più documentazione