Cartuccia N-PE per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 40 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 20 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,35 kV.
EAN
3250615515353
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA SPB040N
Prezzo
155,95 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA255 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1260 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,5 kV
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza52,4 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità55,3 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base
Corrente
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Solo per uso interno
-
StandardIEC/EN 61643-11
Protezione
-
Modalità di protezioneN-PE
-
Comportamento TOV presso UT1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Uso
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPB040N
Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Più documentazione