Scaricatore di sovratensione atto 4P a proteggere le installazioni residenziali, terziarie e quadri di distribuzione primaria da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è un SPD di tipo combinato di tipo 1 + tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente di impulso (Iimp) pari a 50 kA e dotato di contatto ausiliario. L'ingombro è pari a 4 moduli DIN e il livello di tensione Up è pari a 1,2 kV.
EAN
3250615515186
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
SPD T1+T2 4P TN-S/TT 50kA con contatto ausiliario SPA931
Prezzo
407,14 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Limitatore di sovratensione combinato perrete elettrica 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Assenza di correnti di dispersioneNo
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)160 A
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 50 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSì
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,20 kV
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1335 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
Architettura
-
Numero di poli3P+N
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza98,7 mm
-
Larghezza71,20 mm
-
Profondità77,50 mm
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSì
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1, T2
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 4,5 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Sezione contatto di segnale0,14 - 1,5 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPA931
SPD T1+T2 4P TN-S/TT 50kA con contatto ausiliario
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF352,69 kB
Più documentazione