SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario SPE465R
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori di protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Numero di poli4P
-
Numero di moduli4
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Tensione continua di esercizio (Uc)335 V
-
Livello di protezione Up1,5 kV
-
Livello di protezione Up N-PE1500 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Livello di protezione a tensione Up L-PE1,7 kV
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 250 V
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 125 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA264 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
CCategoria di sovratensione (contatto di segnalazione) IEC 60664-12
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PE)20 kA
-
Corrente continua Ic (L-N)≤ 0.5 mA
-
Corrente continua Ic (L-PE)< 5 μA
-
Corrente continua Ic (N-PE)< 5 μA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)50 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)315 A
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in serie (fusibile)80 A
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE40 kA
-
Corrente nominale di esercizio CA (contatto di segnale)0,005 - 1 A
-
Corrente nominale di funzionamento in corrente continua (contatto di segnale)5 - 200 mA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)65 kA
-
Corrente massima di scarica (Imax) L-PE65 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE80 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
-
Altezza110,8 mm
-
Larghezza71,2 mm
-
Profondità71,5 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento18 mm
-
Lunghezza di spellatura (contatto di segnale)8 mm
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 85 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Grado di contaminazione (contatto del segnale) IEC 60664-12
-
Max. altitudine2000 m
-
Tipo di reteTN-S, TT
-
Rete TNNo
-
Sistema TN-CNo
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SSÌ
-
Rete TTSÌ
-
Rete ITNo
-
Rete DCNo
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
-
Corrente di carico nominale IL80 A
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1,5 - 35 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1,5 - 50 mm²
-
Numero di conduttori (esclusa terra)4
-
Sezione conduttore rigido, per conduttore di protezione1,5 - 50 mm²
-
Morsetto per conduttore flessibile, per conduttore di protezione1,5 - 35 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 35 mm²
-
Sezione del conduttore flessibile (contatto di segnalazione)0,25 - 1,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 50 mm²
-
Sezione del conduttore rigido (contatto di segnalazione)0,25 - 1,5 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3,5 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
-
Con fusibile di protezione integratoNo
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN, Fisso
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Tipo di collegamento (contatto di segnale)Innesto rapido
-
Modalità di fine vitaOCM (open circuit mode)
-
Caratteristiche del fusibilegG
-
Protezione di riserva massima richiesta (contatto di segnalazione)1 A (gG)
-
StandardIEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Comportamento TOV presso UT (L-PE)1464 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, L-PE, N-PE
-
Fattore k di intervento1,6
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP20C con copertura di protezione dei contatti
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPE465R
SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2025-08-07
PDF5,65 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB