The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPA412
    Scaricatore di sovratensione 4P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è un SPD di tipo combinato di tipo 1 + tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente di impulso (Iimp) pari a 12,5 kA e dotato di contatto ausiliario. L'ingombro è pari a 4 moduli DIN e il livello di tensione Up è pari a 1,5 kV.
    EAN
    3250615513199
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA SPA412

    Prezzo
    568,15 €
    / pezzo *
    568,15 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA

    SPA412

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Assenza di correnti di disper­sione
      Sì
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      160 A
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT, TN-C-S
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a vite
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      Sì
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Condizioni di impiego
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      2,5 kV
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      264 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      2,5 kV
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P+N
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      99,7 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      76,6 mm
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      Sì
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2, T3
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 4,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,5 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      2,5 - 35 mm²
    • Sezione contatto di segnale
      0,2 - 25,0 mm²
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SPA412
    PDF
    RoHS report SPA412
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SPA412 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SPA412

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPA412 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPA412

      SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5kA

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Bocchiotti

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      SPE517 - SPD 3P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario
      SPE517
      SPD 3P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario
      Prezzo
      194,11 €
      / pezzo *
      194,11 €
      / pezzo *
    • 2
      SPB715D - SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita
      SPB715D
      SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita
      Prezzo
      157,71 €
      / pezzo *
      157,71 €
      / pezzo *
    • 3
      SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      SPA212
      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      Prezzo
      421,72 €
      / pezzo *
      421,72 €
      / pezzo *
    • 4
      SPB015D - Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      SPB015D
      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      Prezzo
      100,04 €
      / pezzo *
      100,04 €
      / pezzo *
    • 5
      SPE215R - SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario
      SPE215R
      SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario
      Prezzo
      203,79 €
      / pezzo *
      203,79 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti