The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPA911
    Scaricatore di sovratensione atto 2P a proteggere le installazioni residenziali e terziarie 2P da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è un SPD di tipo combinato di tipo 1 + tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente di impulso (Iimp) pari a 12,5 kA e dotato di contatto ausiliario. L'ingombro è pari a 2 moduli DIN e il livello di tensione Up è pari a 1,2 kV.
    EAN
    3250615515162
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5con contatto ausiliario SPA911

    Prezzo
    301,19 €
    / pezzo *
    301,19 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5con contatto ausiliario

    SPA911

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Limita­tore di sovra­ten­sione combinato perrete elet­trica 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Limita­tore di sovra­ten­sione combinato perrete elet­trica
    • SPA090

      Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx

      107,58 €  / pezzo*
    • SPA090N

      Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx

      115,52 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Assenza di correnti di disper­sione
      No
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      160 A
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      12,5 kA, 25 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      335 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      89,80 mm
    • Larghezza
      35,60 mm
    • Profon­dità
      77,50 mm
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 4,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione contatto di segnale
      0,4 - 1,5 mm²
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPA911
    PDF
    RoHS report SPA911
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPA911 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPA911

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPA911 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPA911

      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5con contatto ausiliario

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPB015D - Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      SPB015D
      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      Prezzo
      100,04 €
      / pezzo *
      100,04 €
      / pezzo *
    • 2
      SPV340 - SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico
      SPV340
      SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico
      Prezzo
      227,07 €
      / pezzo *
      227,07 €
      / pezzo *
    • 3
      SPB040D - Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      127,76 €
      / pezzo *
      127,76 €
      / pezzo *
    • 4
      SPC023N - Cartuccia T3 1P Uc 264V In 5kA
      SPC023N
      Cartuccia T3 1P Uc 264V In 5kA
      Prezzo
      191,25 €
      / pezzo *
      191,25 €
      / pezzo *
    • 5
      SPE013 - Cartuccia Imax = 40kA T2 IT 440V
      SPE013
      Cartuccia Imax = 40kA T2 IT 440V
      Prezzo
      67,69 €
      / pezzo *
      67,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti