The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPA090N
    Cartuccia N-PE per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 1+2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 50 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,70 kV
    EAN
    3250615515155
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx SPA090N

    Prezzo
    115,52 €
    / pezzo *
    115,52 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx

    SPA090N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Assenza di correnti di disper­sione
      No
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,70 kV
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      264 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      47,3 mm
    • Larghezza
      17,5 mm
    • Profon­dità
      67,3 mm
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Base
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPA090N
    PDF
    RoHS report SPA090N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPA090N | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPA090N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPA090N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPA090N

      Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPB015D - Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      SPB015D
      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
      Prezzo
      100,04 €
      / pezzo *
      100,04 €
      / pezzo *
    • 2
      SPA911 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5con contatto ausiliario
      SPA911
      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12, 5con contatto ausiliario
      Prezzo
      301,19 €
      / pezzo *
      301,19 €
      / pezzo *
    • 3
      SPB040D - Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      127,76 €
      / pezzo *
      127,76 €
      / pezzo *
    • 4
      SPV340 - SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico
      SPV340
      SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico
      Prezzo
      227,07 €
      / pezzo *
      227,07 €
      / pezzo *
    • 5
      SPE013 - Cartuccia Imax = 40kA T2 IT 440V
      SPE013
      Cartuccia Imax = 40kA T2 IT 440V
      Prezzo
      67,69 €
      / pezzo *
      67,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti