Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1 kV è dotato di contatto ausiliario e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250610087442
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario SPE215R
Prezzo
203,79 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori di protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2P
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1275 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up N-PE IEC 61643-111500 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1 kV
-
Livello di protezione a tensione Up L-PE1,6 kV
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 250 V
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 125 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA264 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
CCategoria di sovratensione (contatto di segnalazione) IEC 60664-13
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-115 kA
-
Corrente continua Ic (L-N)≤ 0.4 mA
-
Corrente continua Ic (L-PE)< 5 μA
-
Corrente continua Ic (N-PE)< 5 μA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)50 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)315 A
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in serie (fusibile)80 A
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE20 kA
-
Corrente nominale di esercizio CA (contatto di segnale)0,005 - 1 A
-
Corrente nominale di funzionamento in corrente continua (contatto di segnale)5 - 200 mA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente massima di scarica (Imax) L-PE15 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
Serie
-
Altezza110,8 mm
-
Larghezza35,6 mm
-
Profondità71,5 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento18 mm
-
Lunghezza di spellatura (contatto di segnale)8 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 85 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Grado di contaminazione (contatto del segnale) IEC 60664-12
-
Max. altitudine2000 m
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
-
Rete TNNo
-
Sistema TN-CNo
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SSÌ
-
Rete TTSÌ
-
Rete ITNo
-
Rete DCNo
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
-
Corrente di carico nominale IL80 A
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 50 mm²
-
Numero di conduttori (esclusa terra)2
-
Sezione conduttore rigido, per conduttore di protezione1,5 - 50 mm²
-
Morsetto per conduttore flessibile, per conduttore di protezione1,5 - 35 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 35 mm²
-
Sezione del conduttore flessibile (contatto di segnalazione)0,25 - 1,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 50 mm²
-
Sezione del conduttore rigido (contatto di segnalazione)0,25 - 1,5 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3,5 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN, Fisso
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Tipo di collegamento (contatto di segnale)Innesto rapido
Funzioni
-
Modalità di fine vitaOCM (open circuit mode)
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegG
-
Protezione di riserva massima richiesta (contatto di segnalazione)1 A (gG)
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Protezione
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Comportamento TOV presso UT (L-PE)1464 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, L-PE, N-PE
-
Fattore k di intervento1,6
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP20C con copertura di protezione dei contatti
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
Uso
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPE215R
SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2025-08-07
PDF4,50 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Più documentazione