Cartuccia L-N per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1 kV.
EAN
3250610087237
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA SPE015
Prezzo
100,04 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA264 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione continua di esercizio (Uc)275 V
-
Livello di protezione Up1 kV
-
Tensione nominale240 V AC ± 10 %
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 85 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza54,2 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità61,5 mm
Connessione
-
Numero di connessioni1
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base, Fisso
Corrente
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)50 kA
-
Corrente continua Ic≤ 0.4 mA
-
Corrente di scarica massima (Imax)15 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)315 A
-
Corrente di scarica nominale ln5 kA
Funzioni
-
Modalità di fine vitaOCM (open circuit mode)
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Solo per uso interno
-
StandardIEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Protezione
-
Modalità di protezioneL-N, L-PEN
-
Comportamento TOV presso UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20C
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Uso
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPE015
Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Più documentazione