The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPV040
    Cartuccia per scaricatore di sovratensione 1P per impianti fotovoltaici atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 2, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 40 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 15 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,90 kV.
    EAN
    3250615514950
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340 SPV040

    Prezzo
    100,26 €
    / pezzo *
    100,26 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340

    SPV040

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale in DC
      585 - 585 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,90 kV
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      5 - 95%
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      52,40 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      55,4 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Su elemento base
    Corrente
    • Corrente nominale di cortocir­cuito (Isccr)
      2 kA
    • Corrente di scarica massima (Imax)
      40 kA
    • Corrente di scarica nominale ln
      15 kA
    Funzioni
    • Modalità di fine vita
      OCM (open circuit mode)
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'im­piego in ambienti interni
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      DC
    Uso
    • È acces­sibile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPV040 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPV040

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPV040 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPV040

      Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPE215R - SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario
      SPE215R
      SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario
      Prezzo
      203,79 €
      / pezzo *
      203,79 €
      / pezzo *
    • 2
      SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      SPA212
      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      Prezzo
      421,72 €
      / pezzo *
      421,72 €
      / pezzo *
    • 3
      SPE517 - SPD 3P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario
      SPE517
      SPD 3P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario
      Prezzo
      194,11 €
      / pezzo *
      194,11 €
      / pezzo *
    • 4
      SPB715D - SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita
      SPB715D
      SPD 2P T2 autoprotetto 15KA segnalazione finevita
      Prezzo
      157,71 €
      / pezzo *
      157,71 €
      / pezzo *
    • 5
      SPB013 - Cartuccia 40kA T2 IT 440V
      SPB013
      Cartuccia 40kA T2 IT 440V
      Prezzo
      67,69 €
      / pezzo *
      67,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti