Scaricatore di sovratensione 4P atto a proteggere le installazioni residenziali, terziarie e quadri di distribuzione primaria 4P da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è un SPD di tipo combinato di tipo 1 + tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente di impulso (Iimp) pari a 25 kA e dotato di contatto ausiliario. L'ingombro è pari a 8 moduli DIN e il livello di tensione Up è pari a 1,5 kV.
EAN
3250615514844
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD combinato T1+T2 4P 25kA TT/TNS con contatto ausiliario SPA801
Prezzo
1.209,67 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Corrente
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Assenza di correnti di dispersioneNo
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)160 A
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA, 100 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite, Sistema barra
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione Up1,50 kV
-
Tensione continua di esercizio (Uc)350 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Architettura
-
Numero di poli3P+N
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza95,20 mm
-
Larghezza142,40 mm
-
Profondità67 mm
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSÌ
Normative
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT1, T2
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale4,50 - 4,50 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Connessione
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili2,5 - 35,0 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi2,5 - 35,0 mm²
-
Sezione contatto di segnale0,14 - 1,5 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPA801
SPD combinato T1+T2 4P 25kA TT/TNS con contatto ausiliario
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2024-12-06
PDF780,57 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF345,26 kB
Più documentazione