GATEWAY KNX ENOCEAN 32 CANALI TYC120
EAN
3250617577342
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.509,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Frequenza
-
Radiofrequenza di trasmissione868,30 - 868,30 MHz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Serie
-
Larghezza81 mm
-
Lunghezza81 mm
-
Profondità25 mm
Testo
-
FunzioneOgni canale è configurabile con diverse funzioni, Funzioni di ricezione EnOcean per conversione in telegrammi KNX: ad es. commutazione, regolazione della luce, comando veneziana, scenario illuminazione, contatti finestra, valori di temperatura e di luminosità, simulazione di presenza, dispositivi di comando per ambiente
-
Tipo di montaggioPer installazione a parete, Possibilità di montaggio su scatole da incasso
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28
PDF690,92 kB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,39 MBDatabase dei prodotti KNX en-GB, de-DE 2020-01-01
VD52,49 MB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF676,88 kBGuida applicazione en-GB 2013-03-22
PDF645,90 kB
Più documentazione