MODULO GATEWAY KNX EASY PER CONTATORI ENERGIA 1M TXF121
EAN
3250615881212
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
160,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connettività
-
Tipo di connessioneCollegamento diretto
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2019-11-18
PDF2,18 MB
Più documentazione