The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • ECM310D
    Contatore trifase diretto 125 A con comunicazione M-Bus, misura energia importata/esportata, ideale per impianti con fonti rinnovabili. Valori registrati dal contatore: corrente, tensione , fattore di potenza, frequenza, energia e potenza attiva e reattiva. Certificato MID (Classe B), display LCD retroilluminato. I dati sono salvati nella memoria interna. Gestisce 2 tariffe tramite ingresso 230 V AC o 2 tariffe controllate tramite comunicazione.
    EAN
    3250612231331
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • Conta­tori di energia
    • Vedi altro

    Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M ECM310D

    Prezzo
    523,02 €
    / pezzo *
    523,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M

    ECM310D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      MBUS
    • Numero di poli
      3P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Corrente massima del circuito di misura
      125 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento diretto
    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      107 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Tipo di emet­titore ad impulsi
      Ottico
    Compa­tibilità
    • Adatto per
      Acquis­to/con­segna
    Connes­sione
    • Sezione cavo ingresso
      0 - 50 mm²
    • Sezione cavo uscita
      0 - 50 mm²
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      5 - 5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Coppia di serraggio nominale terminale digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Misura
    • Sistema di misura
      Misurazione diretta
    • tipo di strumento di misura
      Elet­tronico
    • Inter­vallo di misura corrente
      0,25 - 125,0 A
    • Campo di misura della tensione Ph-N
      92 - 276 V
    • ‌Campo di misura della tensione Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    Funzioni
    • Classe di precisione
      B
    • Tipo di tariffa
      T1T2 (230 V AC)/T1/T2 M-BUS
    • Calibrato
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      2 VA
    • Perdita di potenza a IN
      0,60 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Infor­mazioni di base, Gestione ener­getica dei dispositivi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata
    • Formati dei dati
      M-BUS
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ECM310D
    PDF
    RoHS report ECM310D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ECM310D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ECM310D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ECM310D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ECM310D

      Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-02-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto International 2020-01-01 | Hager Italia

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manuale

      Immagine Installer leaflet ECM310D | Hager Italia

      Installer leaflet ECM310D

      Manuale de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,71 MB
      Immagine Installer leaflet ECM310D | Hager Italia

      Installer leaflet ECM310D

      Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-31

      PDF
      2,71 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY ECM380D_ECM310D | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY ECM380D_ECM310D

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      87,48 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

      PDF
      461,68 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECP140D - Contatore monofase diretto 40 A uscita impulsi MID 1M
      ECP140D
      Contatore monofase diretto 40 A uscita impulsi MID 1M
      Prezzo
      137,82 €
      / pezzo *
      137,82 €
      / pezzo *
    • 2
      ECP380D - Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      ECP380D
      Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      Prezzo
      383,76 €
      / pezzo *
      383,76 €
      / pezzo *
    • 3
      ECM380D - Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      ECM380D
      Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      Prezzo
      465,23 €
      / pezzo *
      465,23 €
      / pezzo *
    • 4
      ECP180D - Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      ECP180D
      Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      Prezzo
      204,49 €
      / pezzo *
      204,49 €
      / pezzo *
    • 5
      ECP300C - Contatore trifase TA 1-5 A uscita impulsi MID 4M
      ECP300C
      Contatore trifase TA 1-5 A uscita impulsi MID 4M
      Prezzo
      383,76 €
      / pezzo *
      383,76 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti