CONTATORE TRIFASE DIRETTO 125A MODBUS AGARDIO MID 6M ECA310D
EAN
3250612231270
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
415,54 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili
-
Accessori per reti dati di protezione contro le sovratensioni / tecnologia MCR 1 accessori disponibili
-
Accessori per sistema bus 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busMODBUS
-
Numero di poli3P+N
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente massima del circuito di misura125 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli6
Connettività
-
Tipo di connettoreCollegamento diretto
-
Tipo di collegamentoModbus RS-485 3 cavi
Serie
-
Altezza92 mm
-
Larghezza107 mm
-
Profondità60 mm
Principali caratteristiche elettriche
-
Tipo di emettitore ad impulsiOttico
Compatibilità
-
Adatto perAcquisto/consegna
Connessione
-
Sezione cavo ingresso50 - 50 mm²
-
Sezione cavo uscita50 - 50 mm²
-
Tipo di collegamento sistema busRJ45
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale5 - 5 Nm
Caratteristiche mecaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraMisurazione diretta
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Campo di misura della corrente0,25 - 125,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della tensione Ph-Ph160 - 480 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Funzioni
-
Classe di precisioneB
-
Tipo di tariffaT1/T2 (230 V AC) / T1/T8 Modbus
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita VA2 VA
-
Potenza dissipata totale0,60 W
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-10-02
PDF1,65 MBManuale di installazione de-DE, pl-PL 2019-10-02
PDF1,75 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2022-10-04
PDF836,11 kBModbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Manuale
Manuale de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,78 MBManuale fr-FR, it-IT 2024-01-25
PDF2,77 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Più documentazione