The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
    • Sistemi di monitoraggio ener­getico
    • Acces­sori
    • HTG485H
    Cavo Modbus Hager HTG485H, lunghezza 25 m, schermato e twistato di tipo standard
    per il collegamento tramite normali morsetti a vite. Il cablaggio del bus di campo risulta essere più sicuro e senza il rischio di errori. Garantisce trasmissione stabile in reti di monitoraggio e controllo (edifici, automazione). Qualità professionale. Ottimale per integrazione affidabile.
    EAN
    3250613114473
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori

    Cavo Modbus - lunghezza 25 m HTG485H

    Prezzo
    105,49 €
    / pezzo *
    105,49 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cavo Modbus - lunghezza 25 m

    HTG485H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      25 m
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 70 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HTG485H
    PDF
    RoHS report HTG485H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HTG485H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HTG485H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HTG485H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HTG485H

      Cavo Modbus - lunghezza 25 m

      PDF
    • Guida

      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TGZ181 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      TGZ181
      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 100m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      Prezzo
      303,13 €
      / pezzo *
      303,13 €
      / pezzo *
    • 2
      TG019 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      TG019
      Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
      Prezzo
      1.052,19 €
      / pezzo *
      1.052,19 €
      / pezzo *
    • 3
      TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      TGZ185
      Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
      Prezzo
      1.386,41 €
      / pezzo *
      1.386,41 €
      / pezzo *
    • 4
      HTG457H - Convertitore USB-Ethernet
      HTG457H
      Convertitore USB-Ethernet
      Prezzo
      152,64 €
      / pezzo *
      152,64 €
      / pezzo *
    • 5
      HTG482H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      HTG482H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      Prezzo
      39,56 €
      / pezzo *
      39,56 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti