The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • ECP380D
    Contatore trifase diretto 80 A con emettitore di impulsi , misura energia importata/esportata, ideale per impianti con fonti rinnovabili. Certificato MID (Classe B), display LCD retroilluminato. I dati sono salvati nella memoria interna. Disponibile porta infrarossi per trasmettere tramite l’interfaccia opzionale KNX TXF121 i dati e i valori del contatore di energia su una linea bus KNX. E’ in grado di gestire 2 tariffe tramite ingresso diretto 230 V AC.
    EAN
    3250612231416
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • Conta­tori di energia
    • Vedi altro

    Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M ECP380D

    Prezzo
    383,76 €
    / pezzo *
    383,76 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M

    ECP380D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      80 A
    • Corrente massima del circuito di misura
      80 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento diretto
    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Tipo di emet­titore ad impulsi
      Elet­trico
    Compa­tibilità
    • Adatto per
      Acquis­to/con­segna
    Connes­sione
    • Sezione cavo ingresso
      0 - 33 mm²
    • Sezione cavo uscita
      0 - 33 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Coppia di serraggio nominale terminale digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Misura
    • Sistema di misura
      Misurazione diretta
    • tipo di strumento di misura
      Elet­tronico
    • Inter­vallo di misura corrente
      0,25 - 80,0 A
    • Campo di misura della tensione Ph-N
      92 - 276 V
    • ‌Campo di misura della tensione Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    Funzioni
    • Classe di precisione
      B
    • Tipo di tariffa
      T1/T2 (230 V AC)/-
    • Calibrato
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      2 VA
    • Perdita di potenza a IN
      0,60 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Generazione di dati in tempo reale
      No
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ECP380D
    PDF
    RoHS report ECP380D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ECP380D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ECP380D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ECP380D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ECP380D

      Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-02-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Manuale

      Immagine Installer leaflet ECP380D | Hager Italia

      Installer leaflet ECP380D

      Manuale de-DE, en-GB 2024-01-17

      PDF
      3,37 MB
      Immagine Installer leaflet ECP380D | Hager Italia

      Installer leaflet ECP380D

      Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-17

      PDF
      3,36 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY ECP380D_ECP310D | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY ECP380D_ECP310D

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      87,48 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECP300C - Contatore trifase TA 1-5 A uscita impulsi MID 4M
      ECP300C
      Contatore trifase TA 1-5 A uscita impulsi MID 4M
      Prezzo
      383,76 €
      / pezzo *
      383,76 €
      / pezzo *
    • 2
      ECM380D - Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      ECM380D
      Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      Prezzo
      465,23 €
      / pezzo *
      465,23 €
      / pezzo *
    • 3
      ECP140D - Contatore monofase diretto 40 A uscita impulsi MID 1M
      ECP140D
      Contatore monofase diretto 40 A uscita impulsi MID 1M
      Prezzo
      137,82 €
      / pezzo *
      137,82 €
      / pezzo *
    • 4
      ECP180D - Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      ECP180D
      Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      Prezzo
      204,49 €
      / pezzo *
      204,49 €
      / pezzo *
    • 5
      ECA180D - Contatore monofase diretto 80 A Modbus Agardio MID 2M
      ECA180D
      Contatore monofase diretto 80 A Modbus Agardio MID 2M
      Prezzo
      235,61 €
      / pezzo *
      235,61 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti