The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • ECN140D
    Contatore monofase diretto da 40A per monitoraggio energia. Tensione nominale 230 V AC, display LCD per la lettura dell'energia attiva. Memoria interna per salvataggio dati anche in caso di guasto. Disponibile porta infrarossi per trasmettere tramite l’interfaccia opzionale KNX TXF121 i dati e i valori del contatore di energia su una linea bus KNX. Classe di precisione Energia Attiva B (EN 50470), compatto e facile da installare. Ideale per impianti residenziali.
    EAN
    3250612231355
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • Conta­tori di energia
    • Vedi altro

    Contatore monofase diretto 40 A 1M ECN140D

    Prezzo
    102,27 €
    / pezzo *
    102,27 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatore monofase diretto 40 A 1M

    ECN140D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    • Corrente massima del circuito di misura
      40 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento diretto
    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Equipag­giamento
    • Tipo di emet­titore ad impulsi
      Ottico
    Compa­tibilità
    • Adatto per
      Acquisto
    Connes­sione
    • Sezione cavo ingresso
      16 - 16 mm²
    • Sezione cavo uscita
      16 - 16 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1 - 1 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Misura
    • Sistema di misura
      Misurazione diretta
    • tipo di strumento di misura
      Elet­tronico
    • Inter­vallo di misura corrente
      0,25 - 40,0 A
    • Campo di misura della tensione Ph-N
      184 - 276 V
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      1
    Funzioni
    • Classe di precisione
      B
    • Tipo di tariffa
      Tariffa unica
    • Calibrato
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      2 VA
    • Perdita di potenza a IN
      1 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ECN140D
    PDF
    RoHS report ECN140D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ECN140D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ECN140D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ECN140D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ECN140D

      Contatore monofase diretto 40 A 1M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2019-04-25 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2019-04-25

      PDF
      283,47 kB
      Immagine Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2019-04-25 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, pl-PL 2019-04-25

      PDF
      362,42 kB
    • Manuale

      Immagine Installer Leaflet ECN140D | Hager Italia

      Installer Leaflet ECN140D

      Manuale de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
      Immagine Installer Leaflet ECN140D | Hager Italia

      Installer Leaflet ECN140D

      Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-19

      PDF
      916,56 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY ECP140D_ECP180D | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY ECP140D_ECP180D

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-02-05

      PDF
      84,07 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      384,72 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECM140D - Contatore monofase diretto 40 A M-Bus MID 1M
      ECM140D
      Contatore monofase diretto 40 A M-Bus MID 1M
      Prezzo
      195,63 €
      / pezzo *
      195,63 €
      / pezzo *
    • 2
      ECP380D - Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      ECP380D
      Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      Prezzo
      383,76 €
      / pezzo *
      383,76 €
      / pezzo *
    • 3
      ECM380D - Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      ECM380D
      Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      Prezzo
      465,23 €
      / pezzo *
      465,23 €
      / pezzo *
    • 4
      ECP180D - Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      ECP180D
      Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      Prezzo
      204,49 €
      / pezzo *
      204,49 €
      / pezzo *
    • 5
      ECM310D - Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M
      ECM310D
      Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M
      Prezzo
      523,02 €
      / pezzo *
      523,02 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti