CONTATORE MONOFASE DIRETTO 80A MBUS MID 2M ECM180D
EAN
3250612231317
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
229,16 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busMBUS
-
Numero di poli1P+N
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Corrente massima del circuito di misura80 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Connettività
-
Tipo di connettoreCollegamento diretto
Serie
-
Altezza92 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità60 mm
Principali caratteristiche elettriche
-
Tipo di emettitore ad impulsiOttico
Compatibilità
-
Adatto perAcquisto/consegna
Connessione
-
Sezione cavo ingresso33 - 33 mm²
-
Sezione cavo uscita33 - 33 mm²
-
Tipo di collegamento sistema busMorsetto a vite
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
Caratteristiche mecaniche
-
Coppia di serraggio nominale terminale digitale0,50 - 0,50 Nm
Misura
-
Sistema di misuraMisurazione diretta
-
tipo di strumento di misuraElettronico
-
Campo di misura della corrente0,25 - 80,0 A
-
Campo di misura della tensione Ph-N92 - 276 V
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Funzioni
-
Classe di precisioneB
-
Tipo di tariffaT1T2 (230 V AC)/T1/T2 M-BUS
-
CalibratoSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza assorbita VA2 VA
-
Potenza dissipata totale1 W
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-09-26
PDF1,54 MBManuale di installazione de-DE, pl-PL 2019-09-26
PDF1,63 MB -
Allegato prodotto
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Più documentazione