The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • ECR140D
    Contatore monofase diretto Modbus RTU da 40 A, misura energia importata/esportata, ideale per impianti con fonti rinnovabili. Certificato MID (Classe B), display LCD retroilluminato, comunicazione Modbus RTU. I dati sono salvati nella memoria interna. Gestisce 2 tariffe tramite ingresso 230 V AC e 8 tariffe via Modbus. Il contatore è compatibile con il sistema di monitoraggio energetico Agardio.
    EAN
    3250612231423
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Conta­tori di energia modulari e inter­faccia KNX
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Conta­tori di energia
    • Vedi altro

    Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M ECR140D

    Prezzo
    195,63 €
    / pezzo *
    195,63 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M

    ECR140D

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sistema bus 1 accessori disponibili
    • Acces­sori per reti dati di protezione contro le sovra­ten­sioni / tecnologia MCR 1 accessori disponibili
    • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sistema bus
    • Acces­sori per reti dati di protezione contro le sovra­ten­sioni / tecnologia MCR
    • Adat­ta­tore per dispositivi di comunicazione
    • HTG485H

      Cavo Modbus - lunghezza 25 m

      105,49 €  / pezzo*
    • SMC120R

      Resistenza terminale Modbus 120 Ohm

      11,61 €  / pezzo*
    • HTG468H

      Derivatore a T modbus sistema Agardio con 2 prese RJ45 e cavo modbus

      46,62 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • XEM470

      EMC flow Energy Management Controller per stazione di ricarica witty solar

      1.073,29 €  / pezzo*
    • TXF121

      Modulo gateway KNX per contatori di energia configurazione in easy e ETS 1M

      176,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      MODBUS
    • Numero di poli
      1P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    • Corrente massima del circuito di misura
      40 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento diretto
    • Tipo di collegamento
      Modbus RS-485 3 cavi
    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Tipo di emet­titore ad impulsi
      Ottico
    Compa­tibilità
    • Adatto per
      Acquis­to/con­segna
    Connes­sione
    • Sezione cavo ingresso
      0 - 16 mm²
    • Sezione cavo uscita
      0 - 16 mm²
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1 - 1 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Coppia di serraggio nominale terminale digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Misura
    • Sistema di misura
      Misurazione diretta
    • tipo di strumento di misura
      Elet­tronico
    • Inter­vallo di misura corrente
      0,25 - 40,0 A
    • Campo di misura della tensione Ph-N
      92 - 276 V
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      1
    Funzioni
    • Classe di precisione
      B
    • Tipo di tariffa
      - / T1/T8 Modbus
    • Calibrato
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      2 VA
    • Perdita di potenza a IN
      1 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Gestione ener­getica dei dispositivi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ECR140D
    PDF
    RoHS report ECR140D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ECR140D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ECR140D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ECR140D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ECR140D

      Contatore monofase diretto 40 A Modbus RTU MID 1M

      PDF
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto International 2024-04-22 | Hager Italia

      Allegato prodotto International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
      Immagine Modbus table Summary V1 14 | Hager Italia

      Modbus table Summary V1 14

      Allegato prodotto International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
    • Manuale

      Immagine Installer Leaflet ECR140D | Hager Italia

      Installer Leaflet ECR140D

      Manuale en-GB, de-DE 2024-01-11

      PDF
      1,91 MB
      Immagine Installer Leaflet ECR140D | Hager Italia

      Installer Leaflet ECR140D

      Manuale fr-FR, it-IT 2024-01-19

      PDF
      1,91 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY ECR140D_ECR180D | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY ECR140D_ECR180D

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      80,00 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECM140D - Contatore monofase diretto 40 A M-Bus MID 1M
      ECM140D
      Contatore monofase diretto 40 A M-Bus MID 1M
      Prezzo
      195,63 €
      / pezzo *
      195,63 €
      / pezzo *
    • 2
      ECP380D - Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      ECP380D
      Contatore trifase diretto 80 A uscita impulsi MID 4M
      Prezzo
      383,76 €
      / pezzo *
      383,76 €
      / pezzo *
    • 3
      ECM380D - Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      ECM380D
      Contatore trifase diretto 80 A M-Bus MID 4M
      Prezzo
      465,23 €
      / pezzo *
      465,23 €
      / pezzo *
    • 4
      ECP180D - Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      ECP180D
      Contatore monofase diretto 80 A uscita impulsi MID 2M
      Prezzo
      204,49 €
      / pezzo *
      204,49 €
      / pezzo *
    • 5
      ECM310D - Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M
      ECM310D
      Contatore trifase diretto 125 A M-Bus MID 6M
      Prezzo
      523,02 €
      / pezzo *
      523,02 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti