EMC flow - Energy Management Controller per witty solar XEM470
EAN
3250615600516
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.039,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatore di energia 2 accessori disponibili
-
Funzioni di rete ausiliarie 1 accessori disponibili
-
Adattatore per dispositivi di comunicazione 1 accessori disponibili
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso3
Serie
-
Larghezza70 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneAdattatore per guida DIN
-
Modalità di trasmissioneEthernet
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2023-01-24
PDF1,41 MBManuale di installazione en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manuale
Manuale it-IT 2024-01-10
PDF3,39 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-10-27
PDF229,16 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Più documentazione