The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Acces­sori e parti di ricambio
    • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori
    • XVA630
    Contatore di energia trifase Hager XVA630 con connessione diretta fino a 80 A e comunicazione Modbus RS-485, per la gestione dinamica della ricarica della stazione witty one, plus e pro. Misura energia attiva/reattva, tensione, corrente, potenza, frequenza e PF. Display LCD retroilluminato, precisione classe B, montaggio su guida DIN. Per utilizzo con witty one necessaria la scheda opzionale XVA245.
    EAN
    3250610087084
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro XVA630

    Prezzo
    278,00 €
    / pezzo *
    278,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro

    XVA630

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      MODBUS
    • Numero di poli
      3P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      80 A
    • Corrente massima del circuito di misura
      80 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento diretto
    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Equipag­giamento
    • Tipo di emet­titore ad impulsi
      Ottico
    Connes­sione
    • Sezione cavo ingresso
      33 - 33 mm²
    • Sezione cavo uscita
      33 - 33 mm²
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Coppia di serraggio nominale terminale digitale
      0,50 - 0,50 Nm
    Misura
    • Sistema di misura
      Misurazione diretta
    • tipo di strumento di misura
      Elet­tronico
    • Inter­vallo di misura corrente
      0,25 - 80,0 A
    • Campo di misura della tensione Ph-N
      92 - 276 V
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    Funzioni
    • Tipo di tariffa
      T1/T2 (230 V AC) / T1/T8 Modbus
    • Calibrato
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      2 VA
    • Perdita di potenza a IN
      0,60 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XVA630
    PDF
    RoHS report XVA630
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XVA630 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XVA630

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVA630 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XVA630

      Contatore 3P 80A per gestione dinamica potenza stazioni witty one, plus e pro

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

      PDF
      2,92 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

      PDF
      3,08 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Eu Declaration of Conformity | Hager Italia

      Eu Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità fr-FR 2024-11-12

      PDF
      451,08 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      XEVA713 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m
      XEVA713
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m
      Prezzo
      520,64 €
      / pezzo *
      520,64 €
      / pezzo *
    • 2
      XEVA731 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m
      XEVA731
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 3P 5m
      Prezzo
      544,40 €
      / pezzo *
      544,40 €
      / pezzo *
    • 3
      XEVA711 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
      XEVA711
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m
      Prezzo
      452,46 €
      / pezzo *
      452,46 €
      / pezzo *
    • 4
      XEVA714 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Prezzo
      568,15 €
      / pezzo *
      568,15 €
      / pezzo *
    • 5
      XEVA733 - Cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m
      XEVA733
      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m
      Prezzo
      631,17 €
      / pezzo *
      631,17 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti