Hager
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Soluzioni su misura per ogni applicazione: la stazione di ricarica witty one rappresenta il primo passo verso la mobilità elettrica per una casa indipendente. Per chi invece desidera qualcosa in più, consigliamo il sistema di gestione dell'energia flow di Hager: composto da un server energetico che può gestire fino ad 8 stazioni di ricarica witty plus. Questo sistema, in combinazione con un impianto fotovoltaico, offre un elevato grado di autosufficienza.Hager dispone inoltre della soluzione ideale per le aree semi-pubbliche con le sue stazioni di ricarica witty pro e witty park 2, che integrano la tecnologia di misurazione MID e il sistema di attivazione RFID. Entrambe le gamme hanno la webapp a bordo che consente la gestione puntuale di tutti i parametri di configurazione, dalla connessione ethernet a quella WiFi fino alla interfaccia con tutti i principali Charging Point Operator CPO presenti sul mercato.
Sistemi di ricarica
I sistemi di ricarica witty offrono una soluzione per qualunque ambito applicativo, dal residenziale al terziario avanzato, sia privato che pubblico.
Sistemi per il controllo della ricarica
I dispositivi per il controllo della ricarica consentono di gestire la potenza erogata evitando scatti indesiderati del contatore generale.
Accessori e parti di ricambio
I sistemi di ricarica witty hanno diversi accessori comuni che ne facilitano l’uso e agevolano l’installazione.