Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6,5m 3P 22kW con lettore RFID XVL122C
La wall box witty plus è l'ideale per l’uso residenziale premium. La cassa, leggera e robusta, in termoplastico può essere installata a parete, su colonna(tramite accessori). La ricarica in Modo 3 per veicoli elettrici e ibridi è fornita da un cavo Tipo 2 di lunghezza 6,5m, potenza massima 3P 22kW, lettore RFID. Gestibile via bluetooth tramite app Hager Charge oppure tramite il server EMC flow (non incluso) che permette il controllo dinamico della potenza e dei consumi via app Flow.
EAN
3250610087787
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.450,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Interfaccia/gateway 1 accessori disponibili -
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato0,1 - 22 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1, 3
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-240 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVL122C
EVCS witty plus 1x22kW 3P cavo T2 lungh. 6,5m + lettoreRFID + conn.BlueTooth BLE
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, sv-SE, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-11-18
PDF15,13 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, en-US 2025-05-16
PDF14,70 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-25
PDF393,70 kB
Più documentazione