Colonna di supporto in acciaio per due stazioni di ricarica witty one, witty plus e witty pro, ideale per installazioni esterne. Robusta e resistente agli agenti atmosferici, misura 1280 mm in altezza, 280 mm in larghezza e 157 mm in profondità. Garantisce un fissaggio stabile e sicuro della wallbox, perfetta per aree pubbliche o private. Soluzione elegante e funzionale per una ricarica sempre accessibile.
EAN
3250610022801
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Colonna supporto in acciaio per due stazioni di ricarica witty one, plus e pro XVA135
Prezzo
829,00 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1280 mm
-
Larghezza280 mm
-
Profondità174 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreNero
Principali caratteristiche elettriche
-
Capacità di carico12,245 kg
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XVA135
Colonna di supporto per due EVCS witty one, witty plus e witty pro
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Manuale di installazione es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità pl-PL 2025-10-12
PDF297,07 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Più documentazione