Stazione di ricarica witty one 1 presa T2S 3P 11kW con lettore RFID e BlueTooth XVR111S
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di ricarica 4 accessori disponibili -
Accessori per sistemi di ricarica veicoli elettrici 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Potenza per punto di carica11 kW
-
Carico collegato0,1 - 11 kW
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Numero di fasi per l'alimentazione3
-
Corrente nominale IN16 A
-
Numero di stazioni di ricarica1
-
Con gestione del caricoNo
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
-
Tipo di connettoreTipo 2S
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Gestione energetica dei dispositivi, Misura elettrica, Misura elettrica dettagliata, Apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, Modalità EVSE "Energia", Diagnostica generale, Diagnostica di rete, Stato di funzionamento, Diagnostica del software
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoSÌ
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Tensione nominale400 - 400 V
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XVR111S
EVCS witty one 1x11kW 3P presa T2S + lettore RFID + connessione BlueTooth BLE
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2024-11-21
PDF18,34 MB -
Manuale
Manuale en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF15,21 MB -
Strumento
Strumento International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2025-12-14
PDF304,79 kB