Scheda di comunicazione per stazioni di ricarica witty one con doppia interfaccia: Ethernet TCP/IP e RS485 Modbus. Alimentazione 12 V, consumo 67 mA. Supporta Wi-Fi 2,4 GHz. Necessaria per il collegamento dei contatori XVA610 o XVA630 (rispettivamente da 1P o 3P da 80A) per la gestione dinamica della ricarica. Connessione ad un CPO (Charging Point Operator). La configurazione avviene tramite l’app Hager Charge via Bluetooth.
EAN
3250610103630
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scheda elettronica TCP/IP e RS485 per connessione a gestore carichi XVA610-630 XVA245
Prezzo
250,00 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatore di energia 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza88 mm
-
Larghezza69,8 mm
-
Profondità12,6 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XVA245
Scheda elettronica TCP/IP + RS485 per connessione a gestore carichi XVA610-630
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR, it-IT, it-CH 2024-08-19
PDF7,34 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-06
PDF709,52 kB
Più documentazione