Stazione di ricarica witty one 1 presa T2S 1P 7kW con lettore RFID e BlueTooth XVR107S
witty one è la stazione di ricarica da 7 kW, compatta e robusta (IP54, IK10) con una presa tipo T2S con shutter e portacavo integrato. Coperchio antracite di serie. Accesso via RFID o app Hager Charge (via Bluetooth), ingresso per controllo remoto e connessione per bobina a lancio per interruzione dell’alimentazione della stazione di ricarica. Dispone di 2 slot per schede opzionali: gestione dinamica carichi, Wi-Fi ecc... Ideale per una ricarica sicura, smart e flessibile.
EAN
3250610103463
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.000,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di ricarica 4 accessori disponibili -
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica7 kW
-
Carico collegato0,1 - 7 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione1
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoNo
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2S
Serie
-
Altezza370 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità150 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale400 - 400 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVR107S
EVCS witty one 1x7kW 1P presa T2S + lettore RFID + connessione BlueTooth BLE
PDF
Più documentazione