Estensione per colonna di supporto XVA per installazione cartellonistica XVA137
Estensione da montare sulla colonna di supporto per stazioni witty one, witty plus e witty pro. Questa struttura misura 880mm in altezza, 250mm in larghezza e 30mm in profondità e deve essere montata sovrapponendola sulla colonna di supporto, singola o doppia. Garantisce un fissaggio stabile ed una struttura per inserire la cartellonistica identificativa nelle aree pubbliche e nei parcheggi.
EAN
3250610022818
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
298,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza810 mm
-
Larghezza180 mm
-
Profondità80 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreNero
Principali caratteristiche elettriche
-
Capacità di carico2,210 kg
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XVA137
Estensione per colonna di supporto XVA per installazione cartellonistica
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Manuale di installazione es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Più documentazione